Product  VE202G2A

Beeldverwerking

smart-camera

Bestelnummer: 3800129

Altern. bestelnummer : 800129

    • Hulpmiddelen voor beeldverwerking: functies voor grijswaarden, objecten, randen en positionering; detectie van patronen, blob, smet en kraal
    • Analysetools: wiskundige bewerkingen en meetfunctie
    • Vision beheersoftware met intuïtieve gebruikersinterface
    • 1/1.8“ CMOS, 2 MP beeldsensor
    • 2-regelige, 8-segment LCD display met verzonken drukknoppen
    • 5 x PNP/NPN, ingang / uitgang
    • externe triggeringang
    • aansluiting voor externe belichting
    • ondersteunt Ethernet protocol voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP.
    • beschermingsgraad IP20, IP67 met objectiefafdekking (afzonderlijk verkrijgbaar)
    • C-mount objectief (afzonderlijk verkrijgbaar)
#

Algemene gegevens

EAN 662488000998
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- camera (beeldverwerking) (P3/P4, iVu)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 571.53  g

Technische gegevens

Functie Multifunctioneel
Resolution 1600 × 1200 pixels
Uitgangsfunctie Ingang/uitgang programmeerbaar, 5 x PNP / NPN, optisch ontkoppeld
Communicatieprotocol EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing aluminium, AL
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP20/IP67

Montagetoebehoren

3097185

Aansluittoebehoren

6626917
6441413

Functietoebehoren

3097347
3097182
3097530
3097364
3097378

Select Country

Turck worldwide

to top