Product  RKS12T-2/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6626917
    • M12-contraconnector, recht, 12-polig
    • afscherming gemonteerd op montagemoer/-schroef
    • Mantelmateriaal: PUR, afgeschermd
    • Mantelkleur zwart
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
    • Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Lasvonkenbestendig
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Bijzonder slijtvast
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106158200
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 129  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 12
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabeldiameter Ø  6.4 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 12
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top