Product  TL50RAKQ

LED-signaallamp

éénkleurige lichtzuil met geluidsfunctie

Bestelnummer: 3801288

Altern. bestelnummer : 801288

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP50
    • connector M12x1
    • Monochroom: Rood
    • parametrering via IO-Link
    • alarm max. 92 dB
#

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top