Product  K50L2RGBKALSQ

LED-signaallamp

LED-lamp met toonsignaal

Bestelnummer: 3802164

Altern. bestelnummer : 802164

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • permanente signaaltoon: 94dB
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M30x1.5
    • beschermingsgraad IP67
    • Tot 12 vooraf gedefinieerde of miljoenen autogeconfigureerde kleuren weer te geven
    • Knipperfunctie, alternering, tweekleurige weergaven en intensiteitscontrole
    • connector, M12x1, 5-polig
    • bedrijfsspanning 12…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488015060
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 148  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort RGB
Akoestisch signaal Toonsoort instelbaar
Luidsterkte 94 dB
Dimbaar Programmeerbaar
In cascade monteerbaar Nee
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC Thermoplastische kunststof, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top