Product K50CL2RGBKQ
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3807256Altern. bestelnummer : 807256
- Rondom zichtbare ledlamp
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1,5
- Beschermingsklasse IP67/IP69K
- Tot 12 vooraf gedefinieerde of miljoenen autogeconfigureerde kleuren weer te geven
- Knipperfunctie, alternering, tweekleurige weergaven en intensiteitscontrole
- Connector M12×1
- Bedrijfsspanning 18…30 VDC

Algemene gegevens
EAN | 662488056797 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 101 g |
Technische gegevens
Functie | Spot-licht |
Lichtsoort | RGB |
Dimbaar | Programmeerbaar |
In cascade monteerbaar | Nee |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, potentiaalvrij |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69 |