Product  NI15-EM30WDTC-Y1X

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 4012161
    • schroefdraad, M30x1,5
    • roestvaststaal, 1.4404
    • Voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C
    • Hoge beschermingsklasse IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
    • Speciale dubbele afdichting
    • Bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigingsmiddelen
    • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Klemmenaansluiting
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0 voor temperaturen tot +80 °C
    • ATEX-categorie II 2 G. Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20 voor temperaturen van -25 °C tot +70 °C
    • SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HTF1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101202465
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 145  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.20 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte, afneembare trekveerklemmen
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+100 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc
Bijzondere kenmerken Wash down, drukvast

Montagetoebehoren

6945005
6901319

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top