Product  BI2U-G12-ADZ32X-B3131

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4281005
    • schroefdraad, M12 x 1
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • AC 2-draads, 20-250 VAC
    • DC 2-draads, 10-300 VDC
    • N.O.-contact
    • connector, 1/2"
#

Algemene gegevens

EAN 4047101136340
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 39  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Connector, 1/2″
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6945101
6947212
6945003
6901321

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top