Product  BI5U-G18-ADZ30X2-B1331

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4281212
    • M18 x 1 schroefdraad
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • connector, 7/8"
#

Algemene gegevens

EAN 4047101136432
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 108  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6945004
6901320
6945102

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top