Product BI3-M12-AD4X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 4405035- Schroefdraad, M12 × 1
- Messing, verchroomd
- DC 2-draads, 10...65 VDC
- N.O.-contact
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101095982 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 103 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 3 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
QM-12
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen |
6945101 |
|
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |