Product  NI5U-M12E-AD4X-H1144

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4405063
    • M12 x 1 schroefdraad
    • lange uitvoering
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • DC 2-draads, 10...65 VDC
    • N.O.-contact
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101137095
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 30  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6947212
6945101
6945003
6901321
6827212

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top