Product  BI12-G30K-AD4X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4417010
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • korte versie
    • messing verchroomd
    • DC 2-draads, 10...65 VDC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101096422
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 176  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 12 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945103
6947216
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top