Product NI15-M30-AD4X-H1141
Inductieve sensor
Bestelnummer: 44177- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- DC 2-draads, 10...65 VDC
- N.O.-contact
- connector M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101140446 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 110 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.20 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625010 |