Product NI20-M30-VP6X-H1141
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4590612- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- groot detectiebereik
- DC 4-draads, 10...30 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101249705 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 112 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |
Data Sheets
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |