Product  BI15-M30-VN6X 7M

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4590714
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • groot detectiebereik
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101248685
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 406  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.150 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 7.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6947216
6945103
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top