Product  NI8-M12-AN6X-H1141

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4611315
    • Schroefdraad, M12 × 1
    • Messing, verchroomd
    • groot detectiebereik
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101099065
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6945101
6947212
6945003
6901321

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top