Product NI8-M12-VP6X 7M
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4611327- Schroefdraad, M12 × 1
- Messing, verchroomd
- groot detectiebereik
- DC 4-draads, 10...30 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248609 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 309 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 8 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 2.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 7.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
QM-12
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen |
6945101 |
|
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |