Product BI2-EM12WD-AP6/S929
Inductieve sensor
voor extreme omgevingsomstandigheden tot -60°C
Bestelnummer: 4614515- schroefdraad, M12 x 1
- roestvaststaal, 1.4571
- Beschermingsklasse IP68 - IP69K
- Voor temperaturen tot ‐60 °C
- Frontkap van PTFE
- Bestand tegen reinigingsmiddelen
- Bestand tegen koelsmeermiddelen en tegen snij- en slijpolie
- Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101170511 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 2 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Omgevingstemperatuur | -60…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
| Bijzondere kenmerken | Wash down, drukvast |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |