Product  BI5-EM18WD-AP6X/S929

Inductieve sensor

voor extreme omgevingsomstandigheden tot -60°C

Bestelnummer: 4614902
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4571
    • Beschermingsklasse IP68 - IP69K
    • Voor temperaturen tot ‐60 °C
    • Frontkap van PTFE
    • Bestand tegen reinigingsmiddelen
    • Bestand tegen koelsmeermiddelen en tegen snij- en slijpolie
    • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170665
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 119  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur -60…+60 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Bijzondere kenmerken Wash down, drukvast

Montagetoebehoren

6945004
6901320
6945102

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top