Product BIM-PST-AP6X-V1131
Magneetveldsensor
Voor pneumatische cilinders
Bestelnummer: 46250- rechthoekig, hoogte 16 mm
- actief vlak vooraan
- kunststof, PA12‐GF30
- magneet-inductieve sensor
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M8 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101000375 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 19 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 23 x 14 x 16 mm, PST |
| Cilinderbouwvorm | Round cylinder |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Montagetoebehoren
|
KLP 80-VA
Montage op ronde cilinders; cilinderdiameter 25…80 mm; materiaal: Metaal A2 1.4301 (ASI 304); 2 trekbouten (materiaal: Metaal CuZn, alternatief metaal A2 1.4301 (ASI 304)), cilinderkopschroef M 3 x 20 (DIN 912-A20) |
69654 |
|
KLP 200-VA
Montage op ronde cilinders; cilinderdiameter 80…200 mm; materiaal: Metaal A2 1.4301 (ASI 304); 2 trekbouten (materiaal: Metaal CuZn, alternatief metaal A2 1.4301 (ASI 304)), cilinderkopschroef M 3 x 20 (DIN 912-A20) |
6965302 |