Product  NI5-P12SK-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 46537
    • schroefdraad, M12 x 1
    • kunststof, PA12-GF30
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101143287
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 47  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.50 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6947212
6945101
6945003
6901321

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top