Product  BI2-EG08K-AP6X

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4669400
    • Schroefdraadbuis, M8 × 1
    • Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
    • groot detectiebereik
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101158960
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CH
Gewicht 44  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6947210
6945100
6945008
6901322

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top