Product BIM-UNR-AP6X
Magneetveldsensor
Voor pneumatische cilinders
Bestelnummer: 4685830- Voor cilinder met C-gleuf zonder montagetoebehoren
- Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen
- montage met één hand mogelijk
- stabiele bevestiging
- Magneet-resistieve sensor
- DC 3-draads, 11…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101195910 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 18 x 2.9 x 4.6 mm, UNR |
| Cilinderbouwvorm | C-groove cylinder |
| Bedrijfsspanning | 11…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Productflyer
Montagetoebehoren
|
KLR2-UNR
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op ronde cilinders |
100000596 |
|
ASB-4
Montageband voor bevestiging van houders voor magneetveldsensoren op ronde cilinders; cilinderdiameter: 28…39 mm; andere lengten zijn onder de aanduidingen ASB-1 tot ASB-9 verkrijgbaar |
6965104 |