Product  FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 6604210
    • Voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
    • Tot 12 Mbps
    • Afscherming via irisveer
    • B-codering
    • Metalen behuizing
    • trekveeraansluittechniek
    • 5-polig
    • metrische schroefdraad M18 x 1
    • kabeldiameter 7.0 … 9.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458084
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 57  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Apparaattype Confectioneerbare connector

Select Country

Turck worldwide

to top