Product  WKC4.5T-P7X2-1-RSC4.5T/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR

Verlengkabel

Bestelnummer: 6628496
    • M12-contraconnector, haaks, 5-polig
    • met dubbele LED (pnp, geel, groen)
    • M12-stekker, recht, 5-polig
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur zwart
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
    • Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Lasvonkenbestendig
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Bijzonder slijtvast
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 1,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101316643
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 70  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Doorschijnend
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Schakeltoestandsindicatie LED, Geel
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.8 mm
Kabellengte 1.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen LED

Montagetoebehoren

6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top