Product  RSCV-RKCV5500-2M/S2500

Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6633193
    • Mantelmateriaal: PPEDEM
    • Mantelkleur: wit
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Oliebestendig conform EN 60811-2-1
    • Vrij van halogeen en siliconen
    • Bijzonder slijtvast
    • Conform RoHS II/REACH
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • Contraconnector recht M12, roestvaststaal
    • Connector recht M12, roestvaststaal
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101497526
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 156  g

Technische gegevens

Toepassing RFID
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, PP, Wit
Wartelmoer/-bout Roestvast staal, V4A
Connector B Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, PP, Wit
Wartelmoer/-bout Roestvast staal, V4A
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  8 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PPEDEM, Wit
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top