Product VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
2-weg splitter
Voor de RFID-bus-lijntopologie
Bestelnummer: 6636989- M12-contraconnector naar 2 × M12-connector
- Montagemoer van roestvast staal
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101656237 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 47 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Y-verdeler |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1 |
| Connector B | 2 x connector, M12 × 1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Nominale spanning | 60 V |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |