Product TBEN-S1-4DIP-4DOP
compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
4 digitale pnp ingangen en 4 digitale uitgangen 2A
Bestelnummer: 6814021- PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 x M8, 4-polig, Ethernet-veldbusverbinding
- PROFINET S2 systeemredundantie
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- 4-polige M8-connector voor voeding
- Galvanisch gescheiden spanningsgroepen
- ATEX-zone 2/22
- Ingangsdiagnose per groep
- Max. 2 A per uitgang
- Uitgangsdiagnose per kanaal
- Programmeerbare ARGEE

Algemene gegevens
| EAN | 4047101299953 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 213 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Signaaltype | Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang |
| Aansluittechniek signaal | M8 |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s |
| Aansluittechniek veldbus | 2 x M8, 4-polig |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Accessoirelijst
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Aansluittoebehoren - voeding
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625673 |
|
PKG4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625553 |
|
PKW4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625559 |
Aansluittoebehoren - I/O
|
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig naar M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 0,3 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625665 |
|
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig naar M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625668 |
|
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, haaks, 3-polig op M8-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6627123 |
|
PSG3M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-connector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625562 |
|
PSW3M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-connector, haaks, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625568 |
Aansluittoebehoren - netwerk
|
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel voor Industrial Ethernet, gebruik als brug voor het aansluiten van de TBEN-S-module; M8-connector, recht op M8-connector, recht, kabellengte: 0,2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6630376 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor industrieel ethernet, verlengkabel, M8-connector, recht naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635237 |
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M8-connector, recht naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635247 |
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635160 |