Product FEN20-4IOL
Compact IP20 Multiprotocol I/O Station
4 IO-Link-masterkanalen
Bestelnummer: 6814140- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K

Algemene gegevens
EAN | 4047101501711 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 114 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signaaltype | IO-Link, Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang |
Aansluittechniek signaal | Screw terminal |
Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
Aansluittechniek veldbus | schroefklemmen |
Transmissiesnelheid Ethernet | 10/100 Mbit/s, half-/volduplex, auto negotiation, auto crossing |
Aansluittechniek Ethernet | 2 × RJ45 |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Montageadapter voor de montage van 8-kanaals Fxx20-modules op een standaard draagrail (TS 35) |
Z0076 |