Product  WAS5-THERMO

Confectioneerbare connector

M12 x 1 connector met Pt1000 sonde

Bestelnummer: 6824260
    • Toebehoren voor thermo-elementmodule
    • Afsluitweerstand
    • M12 × 1 cilindervormige connector
    • Voor de compensatie van koude verbindingen
    • Geïntegreerde Pt1000-sensor
#

Algemene gegevens

EAN 4047101179859
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 27  g

Technische gegevens

Apparaattype Confectioneerbare connector
Omgevingstemperatuur -25…+90 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL gelisted

Select Country

Turck worldwide

to top