Product  BL20-GWBR-DNET

interface voor DeviceNet

Bestelnummer: 6827168
    • draaicodeerschakelaar voor de instelling van het deelnemer-adres
    • beschermingsgraad IP20
    • 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
    • 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
    • 1 x Open-Style-Connector
    • met geïntegreerde voeding
    • LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
    • Gateway tussen het BL20-systeem en DeviceNet
    • 125/250/500 Kbit/s
    • De aansluiting op DeviceNet gebeurt via een Open-Style-connector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101108965
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 216  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol DeviceNet
Apparaattype Gateway
Transmissiesnelheid veldbus 125/250/500 Kbit/s
Aansluittechniek veldbus Open-Style-Connector
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

6827133
6827342

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top