Product BL20-GW-DPV1
interface voor PROFIBUS-DP
Bestelnummer: 6827234- draaicodeerschakelaar voor de instelling van het deelnemer-adres
- beschermingsgraad IP20
- 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
- met geïntegreerde voeding
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- gateway tussen het BL20-systeem en PROFIBUS-DPV0/DPV1
- 12 MBit/s
- 9-polige Sub-D-contraconnector

Algemene gegevens
| EAN | 4047101109498 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 201 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype | Gateway |
| Transmissiesnelheid veldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Aansluittechniek veldbus | 1 x SUB-D-connector |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU-conformiteitsverklaring | 136 KB |
Configuratiebestand
Firmware
Handboek
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1559 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2173 KB |
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
Confectioneerbare Sub-D-connector, connector/contraconnector, haaks, 9-polig, snij-/klemaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, metalen behuizing, 12 MBit/s, activeerbare afsluitweerstand, voor PROFIBUS-DP |
6604220 |
|
FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Confectioneerbare Sub-D-connector, connector/, recht, 9-polig, snij-/klemaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, metalen behuizing, 12 MBit/s, voor PROFIBUS-DP |
6604221 |
|
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
RS232 servicekabel voor gateways met PS2-interface |
6827133 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
afschermaansluitklem en trekontlasting voor buskabel |
6827342 |