Product  BL20-E-GW-DN

interface voor DeviceNet

Bestelnummer: 6827301
    • DIP-switch voor de instelling van het deelnemer-adres
    • Beschermingsklasse IP20
    • 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
    • 1 × eindplaat BL20-ABPL
    • 1 × open connector
    • met geïntegreerde voeding
    • LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
    • Gateway tussen het BL20-systeem en DeviceNet
    • 125 / 250 / 500 kBit/s
    • Verbinding met DeviceNet tot stand gebracht via een open connector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101203448
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 167  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol DeviceNet
Apparaattype Gateway
Transmissiesnelheid veldbus 125/250/500 Kbit/s
Aansluittechniek veldbus Open-Style-Connector
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

6827133
6827342
7504030

Select Country

Turck worldwide

to top