Product TX-IO-XX03
TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
20 DI, 12 DO 0,5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)
Bestelnummer: 6828201- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
- I/O-module
- 20 digitale ingangen, 24 VDC, PNP
- 12 digitale uitgangen, 24 VDC, 0,5 A, PNP
- 4 analoge ingangen, U, I, RTD, TC
- 4 analoge uitgangen, U, I

Algemene gegevens
| EAN | 4047101404777 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analoge I/O module |
| Goederencode | 85389091890 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 347 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX500, TX700, TX800 |
| Apparaattype | Uitbreidingsmodule |
| Montage | op HMI's van de TX500- en TX700-serie |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |