Product TX-CAN
TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
CANopen manager
Bestelnummer: 6828210- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
- CANopen-manager/-master in CODESYS
- Max. overdrachtssnelheid: 1 Mbit
- Ondersteunt CAN 2.0A en 2.0B
- Galvanisch gescheiden
- 9-polige SUB-D-connectoraansluiting
- Met plug-in-uitbreidingssleuf

Algemene gegevens
| EAN | 4047101404753 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie) | 
| Goederencode | 85389091890 | 
| Land van herkomst | IT | 
| Gewicht | 180 g | 
Technische gegevens
| Productfamilie | TX500, TX700, TX800 | 
| Apparaattype | Uitbreidingsmodule | 
| Montage | op HMI's van de TX500- en TX700-serie | 
| Beschermingsgraad | IP20 | 
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |