Product PK01VR-P13-2UP8X-V1141
druksensor
IO-Link met 2 transistorschakeluitgangen PNP
Bestelnummer: 6833004- Compact model
- Voor druk- en vacuümbewaking
- Afstelbare sensorbehuizing
- Display 360° draaibaar
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- 2x PNP-uitgangen, IO-Link
- drukbereik ‐1 … 0 bar rel.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101544695 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 53 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | met display |
| Procesaansluiting | G 1/8” buitendraad |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | -1…0 bar |
| Drukbereik psi | -14.5…0 psi |
| Bedrijfsspanning | 10.8…30 VDC |
| Elektrische uitgang | 2× schakeluitgang |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Materiaal drukopnemer | Silicium |
| Mediumtemperatuur | 0…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
PKW4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625559 |
|
PKG4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625553 |
|
PKW4M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625067 |
|
PKG4M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625061 |