Product  PK01VR-N12AL-2UP8X-V1141

druksensor

IO-Link met 2 transistorschakeluitgangen PNP

Bestelnummer: 6833009
    • Compact model
    • Voor druk- en vacuümbewaking
    • Display 360° draaibaar
    • Uitstekende EMC-eigenschappen
    • 2x PNP-uitgangen, IO-Link
    • drukbereik ‐1 … 0 bar rel.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101249958
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 46  g

Technische gegevens

Bouwvorm met display
Procesaansluiting G 1/8” binnendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar -1…0 bar
Drukbereik psi -14.5…0 psi
Bedrijfsspanning 10.8…30 VDC
Elektrische uitgang 2× schakeluitgang
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing aluminium, Al/PVC
Materiaal drukopnemer Silicium
Mediumtemperatuur 0…+60 °C
Omgevingstemperatuur -10…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625559
6625553
6625067
6625061

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top