Product FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141
Bewaking van de doorstroomsnelheid
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870046- compacte inline debietsensor
- calorimetrisch werkingsprincipe
- debietbewaking
- bewaking van de mediumtemperatuur
- voor water- en glycolmengsels
- parametrering met drukknop
- beveiligd met softwarecode
- DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
- N.C./N.O. prog., PNP-uitgang
- 4…20 mA analoge uitgang
- analoge uitgang levert een stroom proportioneel aan het debiet in het totale arbeidsbereik
- apparaat met stekker, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101171778 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200403 -/- debietmeter (massa, thermisch) |
| Goederencode | 90261021000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 671 g |
Technische gegevens
| Functie | debietmeting |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | Klemringbevestigingen voor buizen Ø 18 × 1,5 (EN10305-1) |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -10…+90 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
FTCI-G1/2A4-D18/L068
overgangsadapter op G1/2-schroefdraad uit roestvaststaal A4 (1.4571/AISI 316Ti) |
6870150 |
|
FTCI-MP01AL
Montageplaat voor debietmeter FTCI voor montage aan de frontzijde |
6870040 |