Product  FCS-G1/2A4-NAEX-H1141

stromingsbewaking

onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870322
    • Ex-sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling met Ex-verwerkingsapparaat
    • statusweergave met verwerkingsapparaat
    • Intrinsiek veilig Ex ib IIC T6…T3, voor gebruik in Zone 1
    • Apparaat met stekker
    • 4-draads aansluiting op een ex-signaalprocessor
    • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 2 D, Ex-zone 21
#

Algemene gegevens

EAN 4047101172867
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 166  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur -20…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 2 D

Functietoebehoren

7525101
7525103
7525105

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top