Product FCI-D03A4-NA-H1141/M16
stromingsbewaking
Inline-sensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870633- sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afstelling aan verwerkingsapparaat met potentiometer
- afstelling aan verwerkingsapparaat via LED-bargraph
- apparaat met stekker, M12 x 1
- 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat

Algemene gegevens
| EAN | 4047101174526 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 393 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | M16 × 1,5 |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |
Functietoebehoren
|
FM-IM-3UP63X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525100 |
|
FM-IM-3UR38X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…250 VAC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525102 |
|
FM-IM-2UPLI63X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten |
7525104 |
|
FS121-2UPN8-H1141
Signaalprocessor voor niet-ex-stromingssensoren van de productserie FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; bedrijfsspanning 17…33 VDC; weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur in 12 segmenten; IO-Link-apparaat met transistoruitgangen voor stroming en temperatuur |
100047864 |