Product  DF20EX

I/O-systeem excom

2-kanalige frequentiemeetmodule

Bestelnummer: 6884061
    • frequentiemodule voor de aansluiting van intrinsiek veilige sensoren (volgens NAMUR)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101232745
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250304 -/- I/O module met speciale functie
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 119  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Frequentie, Intrinsiek veilig
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype I/O-module
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE

Montagetoebehoren

100020744

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top