Product D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
I/O-systeem excom
PROFIBUS-busaansluitconnector RS485
Bestelnummer: 6890942- Sub-D fast-connect-connector met 125° kabeluitgang, activeerbare afsluitweerstand geïntegreerd, zonder aansluitadapter voor programmeerapparaat
- De connector kan aan de niet-Ex-zijde van de segmentkoppelmodule SC12Ex resp. OC11Ex/3G worden gebruikt !

Algemene gegevens
| EAN | 4047101164992 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004] |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Beschermingsgraad | IP20 |