Product D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
I/O-systeem excom
PROFIBUS-busaansluitconnector RS485-IS
Bestelnummer: 6890944- SUB-D FastConnect connector met 125° kabeluitgang, voor aansluiting van segmentkoppeling op de RS485-IS-laag
- De connector moet worden aangesloten op een intrinsiek veilige RS485-IS-aansluiting.

Algemene gegevens
EAN | 4047101165012 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004] |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 69 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Apparaattype | Toebehoren |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX |