Product  MF-CK40-3S

Montagetoebehoren

Beschermframe

Bestelnummer: 6900483
    • beschermframe (U-profiel)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246308
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 56  g

Technische gegevens

Type toebehoren beschermbehuizing
Voor gebruik met Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 65 x 45 x 1 mm
Materiaal behuizing metaal, 1.4301 (AISI 304)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top