Product TW-R16-B128

Algemene gegevens
| EAN | 4047101289664 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MY |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 16 mm |
| Montage | Metaalvrij |
| Geheugengrootte | 128 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 112 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PPS |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PPS, Zwart |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -25…+120 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K |