Product M1-Q25L
Toebehoren
Montagebeugel
voor lineaire meetsensoren LI-Q25L
Bestelnummer: 6901045- Montagesokkel voor lineaire meetsensoren Q25L
- Geanodiseerd aluminium
- verpakkingseenheid: 2 stuks
- aanbevolen aandraaimoment: 3 Nm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101229035 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 25 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |
| Bouwgrootte | 68.1 x 15.2 x 10 mm |