Product MF-R50
toebehoren
Montageflens
Bestelnummer: 6901151- Met behulp van de montageflens is het mogelijk de tag TW-R50-M-B128 (-K2) op of in metaal met 2 schroeven te monteren

Algemene gegevens
| EAN | 4047101209624 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 110 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montageflens |
| Voor gebruik met | Tags |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |