Product  MF-R80

toebehoren

Montageflens

Bestelnummer: 6901152
    • Met behulp van de montageflens is het mogelijk de tag TW-R80-M-B128 (-K2) op of in metaal met 2 schroeven te monteren
#

Algemene gegevens

EAN 4047101209631
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 73269098900
Land van herkomst CN
Gewicht 179  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montageflens
Voor gebruik met Tags
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd

Select Country

Turck worldwide

to top