Product BSS-30
Montagetoebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6901319- montagetoebehoren voor de sensoren van de bouwvorm M30 x 1,5
- Kunststof polypropyleen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246469 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 39269097900 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 51 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem | 
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen | 
| Bouwgrootte | 30 x 57 x 41 mm | 
| Diameter behuizing | Ø 30 mm | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP, groen | 
Data Sheets
Montagetoebehoren
|   | BSS-TSM  2 pcs DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails | 6901323 |