Product  BSS-08

Montagetoebehoren

Bevestigingsklem

Bestelnummer: 6901322
    • Montagetoebehoren voor de sensoren van de bouwvorm M8 × 1
    • Kunststof polypropyleen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246490
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 30 x 34 x 26.5 mm
Diameter behuizing Ø  8  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PP, groen

Montagetoebehoren

6901323

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top