Product  PN-M30

Toebehoren

Schokbestendige moer

Bestelnummer: 6905308
    • Schokbestendige moer voor bondige sensoren van de uprox+ familie
    • Voor de volgende M30 × 1,5 schroefdraadsensoren:
    • BI15U-M30(E)…
    • BI15U-MT30…
    • BI15U-EM30(E)…
    • BI15U-EM30WD…
    • Roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246537
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73181692900
Land van herkomst DE
Gewicht 23  g

Technische gegevens

Type toebehoren Beschermmoer
Voor gebruik met Cilindrische sensoren
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top